1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มิเตอร์วัดไฟ อุณหภูมิดิจิตอลชนิดฝังแผงEA728AD-11

ESC MEASURING INSTRUMENT

มิเตอร์วัดไฟ อุณหภูมิดิจิตอลชนิดฝังแผงEA728AD-11
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,075.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·※:เซนเซอร์ แยกจำหน่าย
·อินพุตหลายตัวของเทอร์โมคัปเปิลเครื่องตรวจจับอุณหภูมิความต้านทานและแรงดันไฟฟ้าที่มีอยู่
·ขนาด DIN:48 × 96
·อินพุต:อินพุตหลายรายการ:เทอร์โมคัปเปิล, เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ ความต้านทาน (pt100, jpt100), แรงดันไฟฟ้า ( ค่า ความต้านทานอินพุต500kωมากกว่า) 0 ถึง 10 mV (DC), 0 ถึง 5, 1 ถึง 5, 0 ถึง 10 V DC
· พาวเวอร์ซัพพลาย:Ac100 ถึง 240 V (± 10%:50/60 เฮิร์ตซ์)
·ขนาด:96 (W) × 111 (D) × 48 (H) มม. (ความลึกของแผงด้านใน:100 มม.)
·ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู:92 (W) × 45 (H) มม
·น้ำหนัก:250 ก
·ช่วงการวัด:เทอร์โมคัปเปิล K:-199.9 ถึง 80

รหัสสินค้า
EA728AD-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 15,075.00

ESC MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA728AD-11 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ อุณหภูมิดิจิตอลชนิดฝังแผงEA728AD-11