(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เซนเซอร์ ภายนอกช่วงการ วัด:-30 ℃ถึง 70 ℃
· ความละเอียด - 0.1 ℃
· ความแม่นยำ- ± 1 ℃ (0 ถึง 50 ℃), ± 2 ℃ (ในช่วงอื่น ๆ )
· พาวเวอร์ซัพพลาย- แบตเตอรี่โซล่าเซลส์
· มิติ -104 (W) × 14 (D) × 42 (H) มม
·สาย เซนเซอร์ ภายนอกยาวประมาณ 1 ม
·น้ำหนัก - 54g
· อุปกรณ์เสริม - แผ่น แม่เหล็ก (60 x 20 มม.) x 1 ชิ้น
· แบตเตอรี่โซล่าเซลส์ ชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใช้ในการวัดอุณหภูมิใน ถังบรรจุสาร น้ำหรือตู้เย็นที่แยกต่างหาก
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA728AC-24 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลชนิด แบตเตอรี่โซล่าเซลส์EA728AC-24
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง