1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ พร้อม เฟรม ป้องกัน รูปทรง แบบกลม (แบบ L)EA727AD-15

ESC MEASURING INSTRUMENT

เทอร์โมมิเตอร์ พร้อม เฟรม ป้องกัน รูปทรง แบบกลม (แบบ L)EA727AD-15
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,923.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นผ่านศูนย์กลางไวต่ออุณหภูมิ-φ13มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรูติดตั้ง - R1 / 2
·ช่วงการวัด (องศา) -0 ถึง 50
·ความยาวที่ไวต่ออุณหภูมิ (มม.) -100
· 1 สเกลวัด - 1 องศา

รหัสสินค้า
EA727AD-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,923.46

ESC MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิดการติดตั้ง) เส้นผ่านศูนย์กลางส่วน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ø 13mm ช่วงอุณหภูมิการวัด(°C) 0 ถึง 50
JAN Code 4548745926262 แสดงอุณหภูมิต่ำสุด(°C) 0