(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สเตนเลส ทั้งหมด
· เคส OD-101 มม
· สกรูติดตั้ง-PT1 / 2
·เส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นส่วนตรวจจับอุณหภูมิ -8 มม
·หน้าปัดเส้นผ่านศูนย์กลาง -90 มม
·สำหรับในร่ม
·ช่วงการวัด (℃):0 ถึง 150
·ความยาวส่วนตรวจจับอุณหภูมิ (มม.):50
· Onedivision:2 ℃
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิดการติดตั้ง) | วัสดุ | สแตนเลสล้วน | สกรูติดตั้ง | PT1/2" |
---|---|---|---|---|---|
การประยุกต์ใช้งาน | สำหรับใช้ในร่ม | ช่วงอุณหภูมิการวัด(°C) | 0 ถึง 150 | JAN Code | 4518340149168 |
แสดงอุณหภูมิต่ำสุด(°C) | 0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA727AB-11 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ แบบ BimetalEA727AB-11
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง