1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ แบบ BimetalEA727AA-81

MEASURING INSTRUMENT

เทอร์โมมิเตอร์ แบบ BimetalEA727AA-81
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,110.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับใช้ภายในอาคาร
·เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าปัด -100 มม
·เคส -110mm
·ประเภท 45 ℃
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรูติดตั้ง -R1 / 2 "(ทองเหลือง)
· วัสดุ เคส - พลาสติก
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่ไวต่ออุณหภูมิ -8 มม. (ทองเหลือง)
·ช่วงการวัด - 0 ถึง 150 ℃
·ความยาวที่ไวต่ออุณหภูมิ - 50 มม
· 1 สเกลวัด - 2 องศา

รหัสสินค้า
EA727AA-81
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,110.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA727AA-81 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ แบบ BimetalEA727AA-81