(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับใช้ภายในอาคาร
·เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าปัด -100 มม
·เคส -110mm
·ประเภท 45 ℃
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรูติดตั้ง -R1 / 2 "(ทองเหลือง)
· วัสดุ เคส - พลาสติก
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่ไวต่ออุณหภูมิ -8 มม. (ทองเหลือง)
·ช่วงการวัด - 0 ถึง 100 ℃
·ความยาวที่ไวต่ออุณหภูมิ - 100 มม
· 1 สเกลวัด - 2 องศา
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA727AA-77 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ แบบ BimetalEA727AA-77
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง