1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์ แบบ BimetalEA727A-18

MEASURING INSTRUMENT

เทอร์โมมิเตอร์ แบบ BimetalEA727A-18
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,202.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เคส Dial เส้นผ่าศูนย์กลาง -75mm OD-87mm
· วัสดุ เคส - พลาสติก
· สกรูติดตั้ง-PT1 / 2 (ทองเหลือง)
·เส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นส่วนตรวจจับอุณหภูมิ -8 มม. (ทองเหลือง)
·สำหรับในร่ม
·ช่วงการวัด (℃):0 ถึง 200
·ความยาวส่วนตรวจจับอุณหภูมิ (มม.):150
· Onedivision:5 ℃

รหัสสินค้า
EA727A-18
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,202.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิดการติดตั้ง) สกรูติดตั้ง PT1/2" (ทองเหลือง) การประยุกต์ใช้งาน สำหรับใช้ในร่ม
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 8 mm (ทองเหลือง) ช่วงอุณหภูมิการวัด(°C) 0 ถึง 200 JAN Code 4518340142510
แสดงอุณหภูมิต่ำสุด(°C) 0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA727A-18 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ แบบ BimetalEA727A-18