(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· < ไดอัลเกจ>
·เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าปัด -49 มม
· สเปค สเกลวัด - 0.01 ถึง 10 มม
· สเกลวัด ขั้นต่ำ - 0.01 มม
·ช่วงการวัด - 10 มม. <ที่ โฮลเดอร์ เสา >
·ความสูง - 362 มม
·แรงแม่เหล็ก - 800N
· มิติ ฐานรอง/แผ่นรอง -50 × 60 × 55 (H) มม
ด้วยกลไกการควบคุมที่ปลายแขน
·น้ำหนักรวม - 1.6 กก
·เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง เกจวัด -6, 8 มม., 3/8 (พร้อม ร่องลิ่มหางเหยี่ยว)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA725T-65 ในชุด ตัวบ่งชี้การทดสอบ,ความสูงโดยรวม: 362 mm,แรงดูดจับ: 800 N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง