(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มิติ แม่เหล็ก -50 × 60 × 55 มม
·ความยาวของ แขน โฮลเดอร์ - 110 x 102 มม
· เกจวัด เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง -8 มม
·ด้วย กลไก อุปกรณ์ควบคุม ละเอียด
·แรงแม่เหล็ก - 784N
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA725T-32 ในชุด โฮลเดอร์ ไฟบอกสถานะ ฐานแม่เหล็ก แรงดูดจับ: 784 N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง