(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความสูงโดยรวม - 275 มม
·ขนาด ขั้ว - เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 x 165 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางรู เกจวัด -4.5 · 6.5 มม
·แรงแม่เหล็ก - 784N (80 kgf)
·ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง - 50 (W) × 58 (L) × 55 (H) มม
·น้ำหนัก - 1.5 กก
· ขั้ว หลัก:หมุน 360 องศา ล็อค แบบเอียงได้ ได้ถึง 75 °
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA725T-142 ในชุด โฮลเดอร์ เกจวัด ฐานแม่เหล็ก แรงดึง 784 N, EA725T-142
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง