• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Pin Gauge EA725SH-51

Pin Gauge EA725SH-51

【Product Specifications】
・Length-40mm (-51 to -53),50mm (-54 or more)
・Hardness-HRC58
・Accuracy-±1.0μm
・Dim. (mm)…0.20 to 0.50
・Qty. (pcs)…31

Part Number
EA725SH-51
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA725SH-51 in the Pin Gauge EA725SH-51 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA725SH-51 ในชุด Pin Gauge EA725SH-51

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)