1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัด ทรงเรียวEA725SG-6

ESC MEASURING TOOL

เกจวัด ทรงเรียวEA725SG-6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,737.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·การแบ่งขั้นต่ำ - 0.05 มม
· มิติ -11 (W) x 160 (H) มม
·วัสดุ- เหล็กกล้าคาร์บอน (ไม่ดับ) การขัดเงา
·พร้อม เคส เก็บของ
·ช่วงการวัด:0.4 ถึง 6 มม
· มุม ทรงเรียว:2 ° 51'45

รหัสสินค้า
EA725SG-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,737.08

ESC MEASURING TOOL 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1