(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ ดอกสว่าน วัดได้ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ถึง 45 มม
· มุมบริเวณปลายแหลม - 118 °
· ความยาวรวม - 110 มม
·น้ำหนัก - 160g
· วัสดุ- เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน
·สำหรับการวัด มุมบริเวณปลายแหลม ดอกสว่าน ความเบี่ยงเบนของขอบ สิ่ว ความแตกต่างของความสูงของปาก
·ด้วยการปรับ มุม ด้วย หัว เกจวัด (60 °, 70 °, 90 °, 125 °, 135 °, 150 °ดิวิชั่น) เครื่องมือ นี้ยังสามารถใช้เป็น เกจวัด มุมบริเวณปลายแหลม สำหรับสิ่งของได้
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA725SD-18 ในชุด เกจวัดขนาดดอกสว่านEA725SD-18
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง