(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ยูนิไฟต์ ( สกรู อเมริกัน 60 °)
· เหล็กกล้า
· มิติ เฟรม -88 มม
·จำนวนเกลียว (ร่อง / นิ้ว):4, 4,1 / 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11,1 / 2, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 27, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 56, 64, 72, 80
JAN Code | 4518340231672 | จำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต(ใบมีด) | 28 | ระดับมาตรฐาน | จำนวนเกลียว (จำนวนร่อง/นิ้ว): 4·4.1/2·5·6·7·8·9·10·11·11.1/2·12·13·14·16·18·20·24·27·28·32·36·40·44·48·56·64·72·80 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทผลิตภัณฑ์ | นิ้ว | วัสดุ | เหล็กกล้า | ขนาด เฟรม(mm) | 88 |
น้ำหนัก(g) | 57 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA725SA-3E ในชุด สกรู พิทช์เกจ [อเมริกัน]EA725SA-3E
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง