(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ยูนิไฟต์ ( สกรู อเมริกัน 60 °)
· เหล็กกล้า
· มิติ เฟรม -88 มม
·จำนวนเกลียว (ร่อง / นิ้ว):2,1 / 4, 2,3 / 8, 2,1 / 2, 2,5 / 8, 2,3 / 4, 2,7 / 8, 3, 3,1 / 4, 3,1 / 2, 4, 4,1 / 2, 5, 5,1 / 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18,20, 24, 28
JAN Code | 4518340346710 | จำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต(ใบมีด) | 27 | ระดับมาตรฐาน | จำนวนเกลียว (จำนวนร่อง/นิ้ว): 2.1/4·2.3/8·2.1/2·2.5/8·2.3/4·2.7/8·3·3.1/4·3.1/2·4·4.1/2·5·5.1/2·6·7·8·9·10·11·12·13·14·16·18·20·24·28 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทผลิตภัณฑ์ | นิ้ว | วัสดุ | เหล็กกล้า | ขนาด เฟรม(mm) | 88 |
น้ำหนัก(g) | 116 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA725SA-3B ในชุด สกรู พิทช์เกจ [อเมริกัน]EA725SA-3B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง