(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับ สกรู ISO (60 °)
· เหล็กกล้า
· มิติ (มม.):0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 1, 1.10, 1.20, 1.25, 1.30, 1.40, 1.50, 1.60, 1.70, 1.75, 1.80, 1.90, 2, 2.50
JAN Code | 4518340346703 | จำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต(ใบมีด) | 28 | ระดับมาตรฐาน | ขนาด พิทช์ (มม.): 0.25·0.30·0.35·0.40·0.45·0.50·0.55·0.60·0.65·0.70·0.75·0.80·0.85·0.90·1·1.10·1.20·1.25·1.30·1.40·1.50·1.60·1.70·1.75·1.80·1.90·2·2.50 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ขนาดเมตริก | วัสดุ | เหล็กกล้า | ขนาด เฟรม(mm) | 65×15×12 |
น้ำหนัก(g) | 54 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA725SA-1B ในชุด พิทช์เกจ สกรูEA725SA-1B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง