Steel Feeler Gauge EA725RB-317【12 Pieces Per Package】

Steel Feeler Gauge EA725RB-317

【Product Specifications】
・Leaf width-12.7mm
・High carbon steel
・Size-0.85mm

Part Number
EA725RB-317
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

12 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA725RB-317 in the Steel Feeler Gauge EA725RB-317 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA725RB-317 ในชุด Steel Feeler Gauge EA725RB-317

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)