1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ไมโครมิเตอร์ (ทั่งเปลี่ยน)EA725EH-34

MEASURING TOOL

ไมโครมิเตอร์ (ทั่งเปลี่ยน)EA725EH-34
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30,034.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·การแบ่งขั้นต่ำ - 0.001 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย-SR44 x 1 ชิ้น
·ข้อผิดพลาดสูงสุด - 33:6 ไมครอน, -34:8μm
·เส้นผ่านศูนย์กลาง แกนหมุน - เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม
· ฟังก์ชั่น ปิดอัตโนมัติ
· วัสดุ- เฟรม:เหล็กกล้าคาร์บอน แกนหมุน:เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมียม คาร์บอน สูง
· อุปกรณ์เสริม- ทั่งเปลี่ยน (4 ชิ้น), แกนอ้างอิง
·สามารถขยายช่วงการวัดของ ตัวเครื่อง ได้โดยการเปลี่ยนทั่ง
· พิสัย:100 ถึง 200 มม
·เปิดความลึก:114 มม

รหัสสินค้า
EA725EH-34
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 30,034.00

MEASURING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA725EH-34 ในชุด ไมโครมิเตอร์ (ทั่งเปลี่ยน)EA725EH-34