1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คา คาลิเปอร์ สไลด์ (ดิจิตอล)EA725CW-150

ESC MEASURING TOOL

คา คาลิเปอร์ สไลด์ (ดิจิตอล)EA725CW-150
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,195.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด - 0 ถึง 150 มม
· สเกลวัด ขั้นต่ำ - 0.01 มม
·ข้อผิดพลาดสูงสุด± 0.05 มม
· มิติ เขี้ยว บนเส้นผ่านศูนย์กลางด้าน ยึดอยู่กับที่ 4 x 30 มม
· ฟังก์ชั่น - โฮลดิ้งปิดอัตโนมัติ
· พาวเวอร์ซัพพลาย-SR44 x 1 ชิ้น
· ความยาวรวม - 250 มม
· วัสดุ- สเตนเลส
· เขี้ยว แบบกลม ด้านหนึ่งช่วยให้สามารถวัดความหนาของ ท่อเหล็ก ตลับลูกปืน/รองลื่น และผลิตภัณฑ์รูป แหวน ได้อย่างถูกต้อง

รหัสสินค้า
EA725CW-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14,195.00

ESC MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1