(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด - 0 ถึง 25 มม
·การแบ่งขั้นต่ำ - 0.02 มม
·ความลึกของการวัด - 35 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลาง เกจวัด - เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม
·น้ำหนัก - 90g
· วัสดุ- เหล็กกล้า พลาสติก
·สามารถวัดความหนาของชิ้นส่วนขนาดเล็ก ท่อเหล็ก ฯลฯ ได้อย่างรวดเร็วด้วยสัมผัสเดียว
· รูปทรง แขน:โค้ง
สเปค 1 | ·ช่วงการวัด: 0/25 มม.· สเกลวัด ต่ำ: 0.02 มม.· ความแม่นยำ: ±0.04 mm (0.00/5.00 มม.),±0.08 มม. (5.02/25.00 มม.)·วัดความลึก: เส้นผ่านศูนย์กลาง เกจวัด 35 มม.·: เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม | สเปค 2 | · ฟังก์ชั่น: การค้างค่า,ปิดอัตโนมัติ/ อุปกรณ์แหล่งจ่าย: CR2032 x 1 ตัว/น้ำหนัก: 90 กรัม/ วัสดุ: คุณสามารถวัดความหนาของ เหล็กกล้า ได้อย่างรวดเร็ว,พลาสติก/ชิ้นส่วนขนาดเล็ก,ท่อ,ฯลฯ. ด้วยสัมผัสเดียว | สเปค 3 | · รูปทรง แขน: เส้นโค้ง/ม.ค: 4548745582482 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง