• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิก
    MISUMI's Holiday in November 2019 click

Dial Thickness Gauge EA725A-1

Dial Thickness Gauge EA725A-1

【Product Specifications】
・Measurement range-0 to 10mm
・Minimum division-0.1mm
・Gauge dia.-40mm
・Gauge head-Dia. 6.35mm

Part Number
EA725A-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA725A-1 in the Dial Thickness Gauge EA725A-1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA725A-1 ในชุด Dial Thickness Gauge EA725A-1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)