1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

กระจกนิรภัยแบบพกพาแบบ Telescopic [พร้อม LED]EA724CD-25

OPTICAL INSTRUMENT

กระจกนิรภัยแบบพกพาแบบ Telescopic [พร้อม LED]EA724CD-25
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,575.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·พร้อมลูกหมากกันน้ำ 360 °
· ไฟ LED ที่ ปลาย ช่วยให้ใช้งานได้แม้ในความมืด
· ตัวจับชิ้นงาน กันลื่น:จับ ได้ ตัวจับชิ้นงาน แม้มือเปียกหรือมือมันเยิ้ม
· วัสดุ - กระจก:กระจกใสและกระจกเงา:พลาสติก เพลา:สเตนเลส
·แบตเตอรี่รวมอยู่ด้วย
· มิติ กระจก:เส้นผ่านศูนย์กลาง 85 มม
·กล้องส่องทางไกล L (มม.):170 ถึง 768

รหัสสินค้า
EA724CD-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,575.00

OPTICAL INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA724CD-25 ในชุด กระจกนิรภัยแบบพกพาแบบ Telescopic [พร้อม LED]EA724CD-25