(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·การขยาย:-21:2 x, -22:ขนาดที่แท้จริง
กระจกถอดได้
· วัสดุ - กระจก:กระจกใสและกระจกเงา รองรับ, เพลา:สเตนเลส
· 360 °ดูได้ด้วย ข้อต่อ
·ด้ามจับกันลื่นมีแนวโน้มที่จะลื่นแม้มือเปียกหรือมือมันเยิ้ม
·เส้นผ่านศูนย์กลางกระจก:เส้นผ่านศูนย์กลาง 57
·ความยาว เพลา:300 ถึง 1295
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA724CD-21 ในชุด กระจกบริการชนิดกระเป๋ากล้องส่องทางไกลEA724CD-21
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง