(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA723VH-100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 8,741.80 |
ESC TORQUE WRENCH | 1 ชิ้น | 5 วัน |
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ด้ามจับตัว ชุดขับมอเตอร์ - เพลา หกเหลี่ยม 1/4" x 155 mm
· (+) บิต - # 1, # 2, # 3
· (-) บิต - 5.5 มม
· Pozi บิต-#1·#2·#3
· บิต TORX (ทนต่อการงัดแงะ) - T10·T15·T20·T25·T30
· ฐานสิบหก (+) บิต -3·4·5·6 mm
· ช่วง แรงบิด - 1.2 ถึง 3.0 N⋅m
· สเกลวัด ขั้นต่ำ - 0.1 N⋅m
· ความแม่นยำ- ± 6%
รหัสรุ่น |
---|
EA723VH-100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 8,741.80 |
ESC TORQUE WRENCH | 1 ชิ้น | 5 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง