20-100N.m 3/8"sq [Ratchet Type] Torque Wrench EA723KL-2

20-100N.m 3/8"sq [Ratchet Type] Torque Wrench EA723KL-2

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Accuracy-±3%
・One direction (clockwise)
・Toque value can be easily set.
・KL-6 comes with an extension shaft.
・Square…3/8"
・Torque(Nm)…20 to 100
・Min. scale (Nm)…0.5
・Length(mm)…391

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
6 Day(s) or more
-

Part Number : EA723KL-2
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)