(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

28-282dN.m 3/8 "sq [digital] ประแจปอนด์EA723KG-2

28-282dN.m 3/8 "sq [digital] ประแจปอนด์EA723KG-2

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA723KG-2

รหัสรุ่น
EA723KG-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 43,885.00

TORQUE WRENCH 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
·สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากถึง 4000 ข้อมูล
· โหมด การวัด - โหมด พักสายและ โหมด ราง
· ความแม่นยำ-±1% (80 ถึง 100% ของ สเกลวัด), ±1%+5dig (10 ถึง 20% ของ สเกลวัด)
·เมื่อ ค่า ถึง แรงบิด กำหนดจะทำให้โทนเสียงต่อเนื่อง หาก แรงบิด เกินจะส่งเสียงบี๊บและหลอดไฟจะกะพริบ
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย-A แบตเตอรี่ 9 V
·สัญญาณ สัญญาณเตือน และสัญญาณไฟสีแดง
· แบบเหลี่ยม (ยาว): 3/8" (378 มม.)
· ช่วง แรงบิด ( สเกลวัด ขั้นต่ำ ): 28-282dN⋅m (0.1dN⋅m), 2.8-28N⋅m (0.01 N⋅m)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA723KG-2

รหัสรุ่น
EA723KG-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 43,885.00

TORQUE WRENCH 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1