• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
[Digital] Adjustable Type Torque Wrench EA723JB-36

[Digital] Adjustable Type Torque Wrench EA723JB-36

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
9 Day(s)

【Product Specifications】
・Accuracy …±4%
・Torque spanner Full length …213mm
・Head Permission Torque (Nm) …30N・m
・Power Supply …Lithium Battery (CR2354×1)(With )
・Can Memorize Up To Max. 5 Data.
・Light And Sound Are Used To Check Tightening Torque.
・Measurement In Both Right And Left Directions
・A Set Containing The Torque Wrench And Ratchet Head That Can Be Used For Replaceable Heads.
・Square Drive …1/4 ・3/8
・Torque Range (N・m)…8 to 40
・Minimum Scale(N,M) …0.05

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
9 Day(s)
-

Part Number : EA723JB-36
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)