• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
17-85Nm 3/8"sq [Digital] Torque Wrench EA723JB-32

17-85Nm 3/8"sq [Digital] Torque Wrench EA723JB-32

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
10 Day(s)

【Product Specifications】
・Torque Wrench length-213mm
・Head torque range- -21:30Nm, -31, -32, -41:85Nm
・Accuracy-±4%
・Power supply-Lithium battery(CR2354x1)(included)
・Up to five pieces of data can be stored.
・Tightening torque is checked by light and sound.Measurement in both right and left directions
・Set comprising torque wrench with replaceable head and ratchet head
・-21: Note that the allowable torque value for the included head is equal to or less than the maximum set torque for the wrench.
・Square drive-3/8
・Torque range(Nm)-17 to 85
・Minimum scale(N,m)-0.1

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
10 Day(s)
-

Part Number : EA723JB-32
Days to Shipวันจัดส่ง 10 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)