(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ประแจปอนด์ 8-30Nm 1/4 "sq [ดิจิตอล]EA723JB-21

ประแจปอนด์ 8-30Nm 1/4 "sq [ดิจิตอล]EA723JB-21

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA723JB-21

รหัสรุ่น
EA723JB-21
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 20,255.00

TORQUE WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ความยาว ประแจปอนด์ - 213 mm
· ช่วง แรงบิด ของ หัว - -21:30 nm, -31, -32, -41:85 nm
· ความแม่นยำ- ± 4%
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ลิเธียม (CR2354 × 1) (รวมอยู่ด้วย)
·สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากถึงห้าชิ้น
·ตรวจสอบ แรงบิดขันแน่น ด้วยแสงและเสียง การวัดทั้งในทิศทางขวาและซ้าย
· คลองเลื่อย ประกอบด้วย ประแจปอนด์ พร้อม หัว เปลี่ยนและ หัว เฟืองวงล้อ
· -21: โปรดทราบว่า ค่า แรงบิด ที่อนุญาตสำหรับส่วนหัวที่ให้มามีค่าเท่ากับหรือน้อยกว่า แรงบิด สูงสุดที่ตั้งไว้สำหรับประแจ
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม - 1/4
· ช่วง แรงบิด (นาโนเมตร) - 8 ถึง 40
· สเกลวัด ต่ำสุด (N, m) - 0.05

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA723JB-21

รหัสรุ่น
EA723JB-21
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 20,255.00

TORQUE WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1