• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
27-135N.m Digital Torque Wrench EA723JA-135

27-135N.m Digital Torque Wrench EA723JA-135

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
10 Day(s)

【Product Specifications】
・Compatible pipe-1/4 to 5/8
・Former and new refrigerant supported
・Up to five pieces of data can be stored.
・With torque conversion function
・Light and sound are used to check tightening torque.
・Bore-10 to 36mm
・Accuracy-±3% (The measurement direction is only the lower jaw direction, and the shape accuracy of the tightening target is assured for the hexagonal shape.)
・Power supply-Lithium battery cell (CR2354 x 1)
・Highly precise measurements of torque can be implemented via built-in power sensor without selecting working posture.
・Torque(Nm)…27 to 135
・Min. scale(Nm)…0.1
・Length(mm)…381.2

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
10 Day(s)
-

Part Number : EA723JA-135
Days to Shipวันจัดส่ง 10 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)