(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

27-135Nm 1/2 "sq Digital ประแจปอนด์ EA723J-42A

27-135Nm 1/2 "sq Digital ประแจปอนด์ EA723J-42A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA723J-42A

รหัสรุ่น
EA723J-42A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 19,684.00

TORQUE WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
·สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากถึงห้าชิ้น
·แสงและเสียงใช้เพื่อตรวจสอบ แรงบิดขันแน่น
·การวัดทั้งในทิศทางขวาและซ้าย
· ความแม่นยำ-±3% (แรงบิด ปกติ), ±4% (แรงบิด เล็กน้อย)
· พาวเวอร์ซัพพลาย- เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียม (CR2354x 1)
· เคส
·สามารถวัด แรงบิด ได้อย่างแม่นยำสูงผ่าน เซนเซอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบฝัง โดยไม่ต้องเลือกท่าทางการทำงาน
· แบบเหลี่ยม: 1/2"
· แรงบิด: 27 ถึง 135 N⋅m
·ความยาว: 380 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA723J-42A

รหัสรุ่น
EA723J-42A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 19,684.00

TORQUE WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1