(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·มีประโยชน์ในการค้นหาการสร้างความร้อนที่ผิดปกติ
·ใช้ ป้ายฉลาก โดยติดบนคอมพิวเตอร์และ แบบใช้ไฟฟ้า/ อุปกรณ์เครื่องกล
·ฉลากนี้ทนต่อ ตัวทำละลาย น้ำมันเชื้อเพลิง จาระบี น้ำมัน น้ำและไอน้ำ
·สีบนฉลากจะเปลี่ยนไปเมื่ออุณหภูมิถึงอุณหภูมิที่ระบุ
·เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้จึงไม่สามารถใช้ฉลากได้อีกหลังจากเปลี่ยนสีแล้ว
· มิติ -44 (W) × 0.25 (D) × 19 (H) มม
·อุณหภูมิที่ระบุ:132/137/143/148 ℃
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ | ขนาด(mm) | 44(W)×0.25(D)×19(H) | แสดงอุณหภูมิ | 132/137/143/148°C(270/280/290/300℉) |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4548745577990 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA722ZA-6 ในชุด Temp- รูปลอกบันทึกอุณหภูมิ แผ่นเพลท (10 ชิ้น)EA722ZA-6
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง