(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด:-40 ถึง 50 ℃
· ความแม่นยำ- ± 2 ℃
· มิติ -41 (W) x 144 (H) มม
·ความยาวสายไฟ - 700 มม
·สามารถยืนยันอุณหภูมิห้องของตู้เย็นได้
·มีที่ โฮลเดอร์ แม่เหล็ก
· เซนเซอร์:2 เข็ม
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ | ความยาวสายไฟ(m) | 0.7 | ขนาด(mm) | 41(W)×144(H) |
---|---|---|---|---|---|
[อุปกรณ์เสริม] | โฮลเดอร์ ด้วย แม่เหล็ก | ช่วงอุณหภูมิการวัด(°C) | -40 ถึง 50 | JAN Code | 4518340424180 |
แสดงอุณหภูมิต่ำสุด(°C) | -40 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA722CB-10A ในชุด เครื่อง เทอร์โมมิเตอร์ ตู้เย็นEA722CB-10A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง