(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ด้วยสูงสุด /นาที. การ แสดง ค่า
·ช่วงการวัด:-10 ถึง + 200 ℃
· ความแม่นยำ- ± 1% FS
· ความละเอียด - 0.1 ℃ (-10 ถึง 199.9 ℃), 1 ℃ (ในช่วงอื่น ๆ )
· มิติ โพรบวัด - เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 x 110 (L) มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย-LR44 x 1 ชิ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง