(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - ตัวเครื่อง เรซิ่น ABS + อะลูมิเนียม (ด้านการวัด)
· พื้นผิว การวัดร่องรูปตัววีถูก ยึดอยู่กับที่ เข้ากับ ท่อเหล็ก อย่างแน่นหนา
·ด้วย แม่เหล็ก แรงสูง (ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก 330mT)
·เป็นไปได้ที่จะวัดหลายค่าในพื้นผิวการวัดของ ตัวเครื่อง ส่วนบนและส่วนล่าง
·ติดตั้งกันชนดูดซับแรงกระแทกที่ปลายทั้งสองข้าง
·ความยาว - 130 มม
·สี - เงิน
·ประเภท สายยาง ฟอง - 0 °· 90 °· 45 °
·น้ำหนัก ตัวเครื่อง - 88g
·พร้อมที่ โฮลเดอร์
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA721TA-16 ในชุด เครื่องวัดระดับน้ำ ด้วย แม่เหล็กEA721TA-16
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง