(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มุม - 0 ถึง 220 °
· ความแม่นยำ แบบเอียงได้ - ± 0.1 °
· เครื่องวัดระดับน้ำ ความแม่นยำ- ± 0.25 มม. / ม
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 2 ชิ้น
· มิติ -420 (600) x 40 x 57 (H) มม
· แบบปรับได้ ความยาว แขน ได้
·ข้อมูลสามารถแสดงแบบดิจิทัลที่ด้านหลังได้เช่นกัน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA721LA-1 ในชุด [ดิจิทัล]เครื่องวัดระดับน้ำ ด้วย มุมEA721LA-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง