(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เสา ยืด ขั้ว สำหรับการวัดEA720MF-6【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เสา ยืด ขั้ว สำหรับการวัดEA720MF-6

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA720MF-6

รหัสรุ่น
EA720MF-6
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,990.00

LAND SURVEY MARKERS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· < สเปค ขั้ว >
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ ขั้ว - เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด:เส้นผ่านศูนย์กลาง 23 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด:เส้นผ่านศูนย์กลาง 29 มม
·น้ำหนัก - 1.19 กก
· วัสดุ- อะลูมิเนียม
·ประเภทกล้องส่องทางไกล 2 สเตจ
· แพทเทิร์น พิทช์ 20 ซม.
· ฟังก์ชั่น ล็อคเบาและยอดเยี่ยม< สเปค ขั้ว ขาพิน >
· วัสดุ- เหล็กกล้า
· แพทเทิร์น พิทช์ 5 ซม.
· ความยาวรวม - 2 ม
·ความยาวหด - 1.2 ม
·จำนวนต่อหน่วย - 2 ชิ้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA720MF-6

รหัสรุ่น
EA720MF-6
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,990.00

LAND SURVEY MARKERS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1