• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Tape Measure EA720JE-120

Tape Measure EA720JE-120

【Product Specifications】
・JIS top grade product
・Material-Spring, tape: steel
・With 455mm-pitch stud mark (excluding -120)
・Zero point correction movable hook
・Hook guard bumper
・With shock absorber
・Tape length…2.0m
・Width…13mm

Part Number
EA720JE-120
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
10 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA720JE-120 in the Tape Measure EA720JE-120 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA720JE-120 ในชุด Tape Measure EA720JE-120

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)