(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- เหล็กหล่อ (FC250)
·ใช้เป็นฐานการทำเครื่องหมายทั่วไปฐานการวัด ฯลฯ
·ความเรียบ:33μm
· มิติ (มม.):250 × 250 × 50
·น้ำหนัก:8.5 กก
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 250 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 250 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
ความเรียบ | 33μm | วัสดุ | เหล็กหล่อ | กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา ทางกล |
รายละเอียด วัสดุ | เหล็กหล่อ (FC250) | JAN Code | 4548745044652 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แผ่นเพลท |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA719X-23 ในชุด โต๊ะระดับ กล่อง [การตกแต่งเชิงกล]EA719X-23
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง