(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความ ความขนาน - 0.05 มม
·เส้น เส้นตั้งฉาก- ± 0.05 มม
· ร่อง V เส้นตั้งฉาก- ± 0.08 มม
·สำหรับ จิ๊ก วัดสำหรับการ มาร์คกิ้ง
· วัสดุ- เหล็กหล่อ
· มิติ (มม.):125 × 80 × 50
·น้ำหนัก:5 กก
·ปรับขนาด ท่อเหล็ก:φ5ถึง 80 มม
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 125 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 50 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ประเภท B | จำนวน | 2 ชิ้น | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
ขนาด ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน | ⌀ 5 ถึง 80 มม | กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา ทางกล | JAN Code | 4518340671669 |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | V บล็อค |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA719DE-4 ในชุด บล็อค Type-B V [การตกแต่ง เครื่องจักร ]EA719DE-4
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง