• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Square with Stand (Scale) EA719AM-4

Square with Stand (Scale) EA719AM-4

【Product Specifications】
・Measurement of perpendicularity of a product or part
・Material-Carbon steel
・With a scale having 1mm divisions on one side (equivalent to JIS 2nd grade)
・Dim. (mm)…250 x 165
・Perpendicularity (mm)…±0.045

Part Number
EA719AM-4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA719AM-4 in the Square with Stand (Scale) EA719AM-4 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA719AM-4 ในชุด Square with Stand (Scale) EA719AM-4

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)