• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Stainless Steel] Precision Square EA719AE-36

[Stainless Steel] Precision Square EA719AE-36

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel
・Bevel edge
・Thick base and thin blade
・With wooden case
・Dim. (mm)…300 x 200
・Perpendicularity (mm)…0.0050

Part Number
EA719AE-36
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA719AE-36 in the [Stainless Steel] Precision Square EA719AE-36 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA719AE-36 ในชุด [Stainless Steel] Precision Square EA719AE-36

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)