• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Stainless Steel] Precision Square EA719AE-35

[Stainless Steel] Precision Square EA719AE-35

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel
・Bevel edge
・Thick base and thin blade
・With wooden case
・Dim. (mm)…200 x 130
・Perpendicularity (mm)…0.0040

Part Number
EA719AE-35
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA719AE-35 in the [Stainless Steel] Precision Square EA719AE-35 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA719AE-35 ในชุด [Stainless Steel] Precision Square EA719AE-35

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)