• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Class A] Stone Square Surface Plate EA719AC-12

[Class A] Stone Square Surface Plate EA719AC-12

【Product Specifications】
・Material-Black granite
・Available as a master for right angle measurement
・2-faces right angle finish
・Without hole for -11 and -12
・Perpendi-cularity…±4μm
・Dim. (mm)…100 x 20 x 160(H)
・Weight…1kg

Part Number
EA719AC-12
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Quote

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA719AC-12 in the [Class A] Stone Square Surface Plate EA719AC-12 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA719AC-12 ในชุด [Class A] Stone Square Surface Plate EA719AC-12