• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Angle Plate [Machine Finishing] EA718AB-2

Angle Plate [Machine Finishing] EA718AB-2

【Product Specifications】
・For simple side boring and lathing
・Fixable using the cast holes
・Material-Cast iron
・Perpendicularity--1 to -3: ±0.05mm-4 to -6: ±0.1mm
・Dim.(mm)…100 x 125 x 100
・Weight(kg)…2.1
・No. slots…3 pcs

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA718AB-2

Part Number
EA718AB-2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA718AB-2 in the Angle Plate [Machine Finishing] EA718AB-2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA718AB-2 ในชุด Angle Plate [Machine Finishing] EA718AB-2

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

  • 2-Leg Rope
    2-Leg Rope

    TJM DESIGN

    Days to Shipวันจัดส่ง : 14 Day(s)

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)