• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Master Square EA718A-23

Master Square EA718A-23

【Product Specifications】
・Material-Cast iron
・Dim.…300 x 250 x 100mm
・Straigh-tness…20μm
・Perpendi-cularity…5.2μm

Part Number
EA718A-23
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA718A-23 in the Master Square EA718A-23 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA718A-23 ในชุด Master Square EA718A-23

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)