• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Platform Scale EA715ER-30

Platform Scale EA715ER-30

【Product Specifications】
・The product must be assembled by user.
・Dust-proof, Waterproof-IP67(metering section)
・Function-Auto power off
・Power supply-AC adapter(included) or built-in rechargeable battery
・Continuous operating time-About 100 hours(12 hours charging)
・Weighing capacity-30kg
・Minimum scale-5g
・Tray Dim.-305(W) x 355(D)mm
・Outer size-305(W) x 472(D) x 572(H)mm
・Weight-12kg

Part Number
EA715ER-30
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
11 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA715ER-30 in the Platform Scale EA715ER-30 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA715ER-30 ในชุด Platform Scale EA715ER-30

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)