• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Platform Scale EA715EL-200

Platform Scale EA715EL-200

【Product Specifications】
・Power supply-AC adapter(included) or C battery x 3pcs(separately sold)
・Cable length-During contraction:750mm, at the longest:2m
・Weight-14kg
・Simple display free standing stand-It can be also used to prevent luggages from hiding and be hungon the wall.
・Weighing capacity-200kg
・Minimum scale-100g
・Measuring base-530(W) x 400(D) x 75(H)mm
・With leveling feet

Part Number
EA715EL-200
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
11 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA715EL-200 in the Platform Scale EA715EL-200 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA715EL-200 ในชุด Platform Scale EA715EL-200

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)