• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Platform Scale EA715EK-35

Platform Scale EA715EK-35

【Product Specifications】
・Power supply-AC adapter(included) or C battery x 3pcs(separately sold)
・Cable length-During contraction:750mm, at the longest:2m
・Weight-2.6kg
・Simple display free standing stand-It can be also used to prevent luggages from hiding and be hungon the wall.
・Weighing capacity-35kg
・Minimum scale-20g
・Measuring base-316(W) x 280(D) x 45(H)mm

Part Number
EA715EK-35
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
10 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA715EK-35 in the Platform Scale EA715EK-35 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA715EK-35 ในชุด Platform Scale EA715EK-35

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)