(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ติดตั้ง เซ็นเซอร์ อุณหภูมิความชื้น ความดันลม และ เซนเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือน
·บันทึกข้อมูลการวัดร่วมกับข้อมูลสิ่งแวดล้อม
·สามารถวัดและบันทึกข้อมูลสภาพ 4 ชนิดได้ด้วยตัวเอง
·บันทึกสูงสุด 10,000 คลองเลื่อย (พร้อมวันที่และเวลา)
·ชนิดของเครื่อง มิเตอร์วัดไฟ A&D ที่เหมาะสมซึ่งมี RS-232C ในอินเทอร์เฟซ (โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้)
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AA batteryx2 ชิ้น (รวม), จ่ายจาก RS-232C, USB หรือ พาวเวอร์ซัพพลาย AC
· อุปกรณ์เสริม- สายไฟ RS-232C สำหรับการ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์วัด, สาย USB สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ PC , อะแดปเตอร์ AC (สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย USB)
·ขนาด - 127 (W) × 36 (D) × 90 (H) มม
·น้ำหนัก - 275g
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA715DL ในชุด เครื่องบันทึกข้อมูล สำหรับ สเกลวัด แพลตฟอร์มEA715DL
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง